EPIC® DATA FT IE

Conector Ethernet Industrial para panel

El conector es apto para la conexión directa a placa de circuito impreso y está previsto para sistemas de Ethernet en entornos industriales exigentes.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Conector hembra M12 para montaje frontal en pared, contactos de soldadura para placas de conductores, con codificación X
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
Conector hembra M12 para montaje trasero en panel, contactos de soldadura para placa de circuito impreso, codificación X
21700618
ED-IE-M12F-X-RM
Conector M12 para panel, hembra a hembra, codificación D
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

Características de producto

  • Modelos para instalación fija: cubierta exterior de vinilo de PVC de combustión lenta conforme a IEC 332.1, aislante del conductor de vinilo de PVC acreditado por UL/CSA
  • Pasamuros M12 para conexión directa con PCB
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris

Normas de referencia / Aprobaciones

  • M12 con codificación D conforme a IEC 61076-2-101
    M12 con codificación X conforme a IEC 61076-2-109
  • M12 con codificación D: Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801
    M12 con codificación X: Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.