e-Shop

EPIC® DATA FT IE

Conector Ethernet Industrial para panel

El conector es apto para la conexión directa a placa de circuito impreso y está previsto para sistemas de Ethernet en entornos industriales exigentes.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Conector M12 para panel, hembra a hembra, codificación D
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
Conector hembra M12 para montaje frontal en pared, contactos de soldadura para placas de conductores, con codificación X
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
Conector hembra M12 para montaje trasero en panel, contactos de soldadura para placa de circuito impreso, codificación X
21700618
ED-IE-M12F-X-RM

Características de producto

  • Modelos para instalación fija: cubierta exterior de vinilo de PVC de combustión lenta conforme a IEC 332.1, aislante del conductor de vinilo de PVC acreditado por UL/CSA
  • Pasamuros M12 para conexión directa con PCB
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris

Normas de referencia / Aprobaciones

  • M12 con codificación D conforme a IEC 61076-2-101
    M12 con codificación X conforme a IEC 61076-2-109
  • M12 con codificación D: Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801
    M12 con codificación X: Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.