
UNITRONIC® LAN 250 cat.6
Cable de datos de la categoría 6, clase E - probado hasta 250 MHz
El cable LAN transmite tanto señales digitales como analógicas y es apto para su uso en redes para el cableado estructurado de edificios. La temperatura de servicio del cable oscila entre los -20 y los 60 grados.
CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801
Ámbito de uso
- Uso principal en zonas con gran numero de terminales, p. ej. para cableado de oficinas, edificios administrativos en el área terciaria (cableado en suelo).
Características de producto
- Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
- Los cables ETHERLINE®LAN Cat.6 están probados hasta 350 MHz
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
Referencia 2170194: comportamiento frenet al fuego según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24 - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Norm references / Approvals
- La clase E de la norma ISO/IEC 11801 equivale a CAT.6
- Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).
Composición de producto
- Conductor sólido (unifilar)
- U/UTP: sin apantallamiento general o de pares, 2 conductores por par, 4 pares trenzados con cruz separadora
- F/UTP: pantalla de cinta de aluminio como apantallamiento general
- Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Radio de curvatura mínimo
- Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Impedancia característica media
- 100 Ω ± 15%
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
- Móvil: de 0°C a +50°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
