e-Shop

Conector para montaje en campo RJ45 CAT.5e FM45

El conector con apantallado es apto para su uso en instalaciones industriales, así como para conductores unifilares y multifilares. Es resistente a las vibraciones.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Conector RJ45 según T568A/T568B
21700540
Conector para montaje en campo RJ45 CAT.5e FM45

Características de producto

  • Versión apantallada
  • Compatible con AWG23 - 26, y también AWG22 con algunas restricciones
  • Terminales perforadores IDC, conforme a 60352-4
  • Indicado para conductores rígidos/sólidos y cordones/flexibles
  • Adecuado para aplicaciones industriales

Clasificación

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Grado de protección:

  • IP 20

Temperatura ambiente (en uso)

  • -20°C a +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.