UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA: probado hasta 500 MHz

Con una impedancia característica de aproximadamente 100 Ohm, el cable LAN es apto en redes para el cableado estructurado de edificios. Cuenta con un conductor sólido (unifilar) y un apantallado de alta calidad.

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Modelos PVC
2170143
UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat.6A4 x 2 x AWG23/17.72758
Modelos libres de halógenos
2170195
UNITRONIC® LAN 500 U/FTP Cat.6A LSZH4 x 2 x AWG23/17.42152
2170196
UNITRONIC® LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH4 x 2 x AWG23/17.62256

Beneficios

  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • Uso principal en zonas con gran numero de terminales, p. ej. para cableado de oficinas, edificios administrativos en el área terciaria (cableado en suelo).
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2
    2170195
    2170196: Ignífugo según IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Normas de referencia / Aprobaciones

  • La clase EAde la norma ISO/IEC 11801 equivale a la Cat.6A
  • Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).

Composición de producto

  • Conductor sólido (unifilar)
  • U/FTP: Lámina de compuesto de aluminio como apantallamiento de pares
  • F/FTP: Cinta de aluminio como apantallamiento general y apantallamiento de pares
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
  • Móvil: de 0°C a +50°C

  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • En el momento presente CAT.6a se encuentra en fase de borrador
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.