UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Uso en automatización de edificios para control de iluminación, calefacción, aire acondicionado, gestión de tiempo, etc. Rango de temperaturas de -30°C a +70°C
- EIB / Bus de Instalación Europeo
- KNX / Comunicación en gestión de edificios inteligentes (domótica)
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Ámbito de uso
- Este producto es apto para su instalación en edificios, por ejemplo, para descentralizar el control de la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado, la ventilación, la gestión energética, las persianas, la gestión de horarios, los sistemas de cierre, etc.
- Se puede instalar el cable sobre o bajo el enlucido, en tubos y conductos para cables, en habitaciones secas, húmedas o mojadas.
- La instalación EIB consiste principalmente en sensores = emisores (por ejemplo, barreras de luz, interruptores, termostatos, infrarrojos, temporizadores) y actuadores (por ejemplo, motores, calefactores, ventiladores, luces, persianas).
- La tecnología KNX se formó a partir de la unión de las tres normas establecidas de buses europeos EIP, EHS (línea blanca, electrónica de consumo) y Batibus (calefacción, ventilación, aire acondicionado).
Características de producto
- Transmisión de datos en serie.
- El cable BUS EIB ha sido probado hata 4 kV (1 min) sumergido en agua.
Composición de producto
- Cable de instalación MSR apantallado basado en el tipo J-Y(ST)Y según DIN VDE 0815
- UNITRONIC® BUS EIB
Cobre desnudo sólido
Aislamiento del conductor: PVC
2x2x0,8: rojo y negro, blanco y amarillo
Pantalla de aluminio
Cubierta exterior: PVC, verde (RAL6017) - UNITRONIC® BUS EIB COMBI
Cobre desnudo sólido
Aislamiento del conductor: PVC
2x2x0,8: rojo y azul, blanco y amarillo
3x1,5: marrón, azul, verde/amarillo
Pantalla de aluminio
Cubierta exterior: PVC, verde (RAL6017)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Capacidad mutua
- (800 Hz) max. 100 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para aplicaciones de alimentación)
250 V
Resistencia del conductor
- (bucle): máx. 73,2 ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 5 veces el diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 4000 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

