ETHERLINE® Cat.5e Flex

Cable Ethernet de categoría 5e, clase D para el uso flexible: probado hasta 100 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7

  • Cable Ethernet Industrial
  • Cat.5e
  • Para latiguillos (máx. 60 m)

Componentes complementarios de automatización de LappLibre de halógenosResistencia mecánicaRobustoProtección frente a señales de interferencia

CULUScRUusEtherNetIP

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

2 pares
Cubierta libre de halógenos
2170283
ETHERLINE® H Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61943
Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170284
ETHERLINE® P Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61945
4 pares
Cubierta libre de halógenos
2170299
ETHERLINE® H Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12548
Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170300
ETHERLINE® P Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12554
Cubierta exterior de PVC
2170486
ETHERLINE® Y Flex CAT.5e4 x2 x AWG26/716.23054

Beneficios

  • Comunicación perfecta para el nivel de sensor/actuador con Internet
  • Apantallado contra las interferencias
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • Cable cubierta PUR: 1000V UL - para instalación compartida con cables de potencia

Ámbito de uso

  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • 4 pares: 10/100/1000 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
  • Para latiguillos (máx. 60 m)

Características de producto

  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.

Norm references / Approvals

  • Cables de PUR: sin halógenos conforme a VDE 0472-815
  • Versión PVC con certificación UL/CSA (CMG)
  • Versiones PUR: UL AWM estilo 21576
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Cables libres de halógenos: libres de halógenos según IEC 60754-1, IEC 60754-2

Composición de producto

  • Conductor cobre desnudo, 7 hilos
  • Aislamiento de conductor de poliolefina
  • Versión de 2 o 4 pares
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior en versión de PVC, PUR o LSZH
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)
  • PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1000 V
  • Conductor/pantalla: 500 V

Impedancia característica

  • Nom. 100 Ohm según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta PUR
    Instalación fija: VDE -30°C a +80°C;
    UL/CSA -30°C a +80°C
    Movimiento ocasional: VDE -5°C a +50°C;
    UL/CSA -5°C a +80°C
  • Cable libre de halógenos
    Instalación fija: -30°C a +80°C
    Movimiento ocasional: -5°C a +60°C
    Cable con cubierta de PVC
    Instalación fija: -40°C a +80°C
    Movimiento ocasional: -10°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.