![UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20 UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
Cable de bus CC-Link para aplicación ultraflexibe, con certificación UL
CC-Link para proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos. Resistente a radiación UV, no propagador de la llama. AWM estilo 300V. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Lapp Group es miembro de la organización de usuarios CC-Link Partner Association (CLPA), Japón
Beneficios
- El sistema CC-Link® fue desarrollado por Mitsubishi Electric Automation, Japón
Ámbito de uso
- CC-Link® (enlace de control y comunicación) = Red de bus de campo para controlar y procesar datos e información y proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos.
- Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
Características de producto
- Velocidad de transmisión en relación con la distancia:
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - Libre de halógenos
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Normas de referencia / Aprobaciones
- AWM 20233 80 °C 300V
Composición de producto
- Cables desnudos de cobre trenzado
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Recubrimiento interior: FRNC
- Pantalla total con hilos de cobre estañado
- Cubierta exterior: PUR, rojo (RAL 3000)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Certificaciones
- UL AWM Style 20233
Tensión de cresta de trabajo
- 300 V
Resistencia del conductor
- 11 Ohm/1.000 pies (305 m) a 20 °C
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Móvil: 10 veces el diámetro exterior
Tensión de prueba
- 2000 V
Impedancia característica
- 110 Ohm a 1 MHz
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- CC-Link® es una marca registrada de CC-Link Partner Association, Japón (CLPA)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.