e-Shop

UNITRONIC® BUS CC

Cable de bus CC-Link para instalación fija, con certificación UL

CC-Link para proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos. Resistente a radiación UV, no propagador de la llama. Rango de temperaturas de -40°C a +70°C

Lapp Group es miembro de la organización de usuarios CC-Link Partner Association (CLPA), Japón

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llama

ULCLPA

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC3 x 1 x AWG207,738,876,6

Beneficios

  • El sistema CC-Link® fue desarrollado por Mitsubishi Electric Automation, Japón
  • Este cable superó con éxito la prueba de conformidad CC-Link® en Japón.

Ámbito de uso

  • CC-Link® (enlace de control y comunicación) = Red de bus de campo para controlar y procesar datos e información y proporcionar una automatización eficiente e integrada de fabricación y procesos.
  • Instalación fija para redes CC-Link®.

Características de producto

  • Velocidad de transmisión en relación con la distancia:
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • SUN RES conforme a UL 1581

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificación CM UL/CSA 75ºC o PLTC, Sun Res

Composición de producto

  • Cables desnudos de cobre trenzado
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Pantalla total con hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PVC, rojo (RAL 3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • 300 V

Resistencia del conductor

  • 11 Ohm/1.000 pies (305 m) a 20 °C

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Flexión: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 2000 V

Impedancia característica

  • 110 Ohm a 1 MHz

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • CC-Link® es una marca registrada de CC-Link Partner Association, Japón (CLPA)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.