ETHERLINE® Cat.7
Instalación fija
Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1
- Cable Ethernet Industrial
- Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
- Cat.7 calificado para 10Gbit/s
Beneficios
- Apto para utilización en locales secos o mojados.
- Apantallado contra las interferencias
- Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
- 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
- Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
- La longitud máx. de cable para 100 Mbit/s hasta 10 Gbit/s es de 100 m
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
Características de producto
- La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
- Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
- La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
- El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
Composición de producto
- Hilo cobre sólido AWG22
- Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Impedancia característica
- 100 Ohm at 1 - 100 MHz
Rango de temperaturas
- Cable con cubierta de PVC Instalación fija: de -30°C a +80°C Móvil: de -5°C a +50°C
- Compuesto libre de halógenos
Instalación fija: -25ºC hasta +80ºC
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
