UNITRONIC® BUS LD FD P

Cable de bus ultrafexible con cubierta exterior PUR, para el uso en distintos sistemas de bus

Para sistemas de bus, como p. ej. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. No propagador de la llama, homologación UL, código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

LD = "Long Distance" (distancias largas)

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCadenas portacables

ULFire

Referencia DenominaciónNúmero de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para uso ultraflexible
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P1 x 2 x 0,2561839
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P2 x 2 x 0,257,93365
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P3 x 2 x 0,2583977
Para uso ultraflexible, con certificación UL/CSA CMX
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A1 x 2 x 0,256,21839
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A2 x 2 x 0,258,33365
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A3 x 2 x 0,258,43977

Beneficios

  • Válido para sistemas Bus múltiples basados en RS485 / RS422
  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Ámbito de uso

  • Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
  • Cable BUS para sistemas como Modbus, SUCOnet P, Modulink P, Varinet-P.

Características de producto

  • La velocidad digital señalada permite las siguientes longitudes máximas de cable para un segmento de bus:
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1.200m
  • 187,5kbit/s=máx. 1.000 m
  • 500 kBit/s = máx. 400 m
  • Resistente a la radiación UV (es posible que el color varíe ligeramente con el paso del tiempo)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: versión UL con certificación; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 y CSA C22.2 n.º 214-02
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Código de colores según DIN 47100
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Pantalla total con hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 159,8 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
    Curvado en el extremo del conductor:
    3 x diámetro del cable
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 - 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Modubus está asignado a Modbus-IDA organization. SUCOnet P es una marca registrada de Moeller-Group. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.