e-Shop

UNITRONIC® BUS LD FD P

Cable de bus ultrafexible con cubierta exterior PUR, para el uso en distintos sistemas de bus

Referencia DenominaciónNúmero de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para uso ultraflexible
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P1 x 2 x 0,2561839
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P2 x 2 x 0,257,93365
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P3 x 2 x 0,2583977
Para uso ultraflexible, con certificación UL/CSA CMX
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A1 x 2 x 0,256,21839
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A2 x 2 x 0,258,33365
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A3 x 2 x 0,258,43977

Beneficios

  • Válido para sistemas Bus múltiples basados en RS485 / RS422
  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Ámbito de uso

  • Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
  • Cable BUS para sistemas como Modbus, SUCOnet P, Modulink P, Varinet-P.

Características de producto

  • La velocidad digital señalada permite las siguientes longitudes máximas de cable para un segmento de bus:
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1.200m
  • 187,5kbit/s=máx. 1.000 m
  • 500 kBit/s = máx. 400 m
  • Resistente a la radiación UV (es posible que el color varíe ligeramente con el paso del tiempo)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: versión UL con certificación; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 y CSA C22.2 n.º 214-02
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Código de colores según DIN 47100
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • Pantalla total con hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 159,8 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 6 x diámetro del conductor
    Curvado en el extremo del conductor:
    3 x diámetro del cable
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 100 - 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Flexión: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Modubus está asignado a Modbus-IDA organization. SUCOnet P es una marca registrada de Moeller-Group. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.