ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX
Uso flexible
Cable Ethernet Industrial Cat.5 para uso flexible, para aplicaciones PROFINET Tipo B, 2x2xAWG22/7; cubierta PVC o FRNC, homologación UL
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Para usos Profinet
- Uso flexible
Beneficios
- Para aplicaciones PROFINET de tipo B
- Apto para utilización en locales secos o mojados.
- Apantallado contra las interferencias
- Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
Ámbito de uso
- Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
ISO/IEC 24702 - Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
- Para aplicación flexible (conductor de 7 hilos trenzados)
Características de producto
- No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- CAT.5
- Versión FRNC: libre de halógenos y no propagador de la llama
- Diseño del cable Fast Connect (FC)
Norm references / Approvals
- El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)
- ETHERLINE®PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®
Estándar industrial para la innovación y eficiencia en el campo de la limpieza y desinfección profesional
Composición de producto
- Conductor estañado trenzado de 7 hilos
- Aislante del conductor: PE o PP
- Cuadrete en estrella
- Cubierta interior de PVC o FRNC
- Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
- Material de cubierta de PVC o FRNC
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Cable FRNC:
Instalación fija: 3 x diámetro exterior
Móvil: 7,5 x diámetro exterior - Cable de PVC:
Instalación fija: 3 x diámetro exterior
Móvil: 7 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
- Conductor/Pantalla: 2000 V
Impedancia característica
- 100 Ω ± 15%
Rango de temperaturas
- Cable libre de halógenos:
Instalación fija: de -25°C a +80°C
Flexión ocasioanl:de -25°C a +80°C
Cable con cubierta PVC:
Instalación fija: de -40°C a +80°C
Flexión ocasional: de -20°C a +60°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

