ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Cable Ethernet de la categoría 5e, clase D: probado hasta 200 MHz

Cable de datos de la categoría 5e, clase D - probado hasta 200 MHz

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

No propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmColorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170951
UNITRONIC® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG244 x 2 x AWG24/11,056.3gris2846
LSZH
2170952
ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH4 x 2 x AWG24/11,056.3naranja1840
2170953
UNITRONIC® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH4 x 2 x AWG24/11,056.4naranja2846
PVC
2170950
ETHERLINE® LAN Cat.5e U/UTP 4x2x24AWG4 x 2 x AWG24/10,95.1gris1732

Beneficios

  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • En zonas de elevada densidad de terminales
  • Para cableado de oficinas, edificios administrativos y de desarrollo en el área terciaria (cableado en suelo técnico).
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transmisión de señales de datos digitales y analógicas
  • IEEE 802.3: 10/100/1000 Base-T
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables LAN CAT.5e de Lapp Kabel para "Sistemas de Cableado Estructurado" cumplen con los requisitos establecidos en EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN 50173 (Clase D).

Composición de producto

  • Conductor de hilo sólido 4x2xAWG24/1
  • U/UTP: Sin apantallamiento general ni de pares
  • F/UTP: pantalla de cinta de aluminio como apantallamiento general
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Cubierta exterior, versión de PVC (gris RAL 7035) o LSZH (naranja RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Durante el tendido: 8 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: 0 °C hasta +50 °C
  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C

  • Tamaño de empaquetado: bobina
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.