ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Cable Ethernet de la categoría 7A, clase FA: probado hasta 1000 MHz

Cable de datos de la categoría 7A, clase FA - probado hasta 1000 MHz

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

No propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmColorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23
2170980
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG4 x 2 x AWG23/11,37.2amarillo3050
2170981
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)2x(4x2x23AWG)1,314.8amarillo60101
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
2170971
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,37.5amarillo3056
2170972
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex2x (4x2xAWG23/1)1,315.2amarillo60113

Beneficios

  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • En zonas de elevada densidad de terminales
  • Para cableado de oficinas, edificios administrativos y de desarrollo en el área terciaria (cableado en suelo técnico).
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transmisión de señales de datos digitales y analógicas
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: PoE, apto para VoIP

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).
  • 2170980/ 2170981:
    no propagador de la llama según IEC 60332-1-2
  • Cubierta exterior LSZH
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)

Composición de producto

  • Conductor unifilar 4x2xAWG23/1, dúplex 2x(4x2xAWG23/1)
  • Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
  • Color: amarillo (RAL 1021)

Clasificación

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior
  • Durante el tendido: 8 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: 0 °C hasta +50 °C
  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C

  • Tamaño de empaquetado: bobina
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.