Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - Cable unipolar conforme a EN 50306-2 tipo M, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, flexibilidad al frío y con ahorro de espacio para múltiples aplicaciones, U0/U: 300/500V
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
Para sistemas de bus, como p. ej. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. No propagador de la llama, homologación UL, código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2 ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
Rango de temperaturas ampliado
Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
Diseño EMC optimizado
Ámbito de uso
Los sistema de comunicación WTB (Wire Train Bus) y MVB (Multifunction Vehicle Bus) conforman la denominada TCN (Train Communication Network)
Los cables de bus UNITRONIC® TRAIN están diseñados para el uso en TCN conforme a IEC 61375 MVB conforme a IEC 61375-3-1 WTB conforme a IEC 61375-2-1
Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente
Características de producto
Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC: - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1 - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2 - Sin flúor conforme a EN 60684-2 - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305 - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2 - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2 - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-25
Comportamiento frente al fuego conforme a NF: - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100 - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702 - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070, Cat. C1 y C2
Propiedades químicas: - resistente a aceites conforme a EN 50264-1 - resistente a combustible conforme a EN 50264-1 - resistente a ácidos conforme a EN 50264-1 - resistente a álcalis conforme a EN 50264-1 - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-2
Norm references / Approvals
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
EN 50264-1
Composición de producto
Conductor estañado trenzado de 19 hilos
Aislamiento del conductor: base de poliolefina
Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EM 104
Color de cubierta exterior: negro
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
(no pato para aplicaciones de alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión de prueba
Conductor/conductor: 1000 V
Conductor/pantalla: 1000 V
Impedancia característica
120 ohm (±10%)
Rango de temperaturas
Instalación fija: -45°C a +90°C
Uso flexible ocasional: -35°C a +90°C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.