Conectores M12 de panel EPIC® SENSOR

Para una conexión rápida de dispositivos en el armario de control, este conector integrado incluye cables individuales de 50 cm de longitud, listos para su uso. Se fija en la parte frontal de la carcasa y permite un cableado sencillo en el interior. Su estabilidad y resistencia (IP 67) garantizan conexiones seguras en el campo de los sensores/actuadores.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosRosca de fijaciónTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Montaje delantero, rosca M16 x 1,5
381166926
-12M163010
381166924
-5M166010
381166923
-4M1625010
381166922
-8M163010
381166921
-12M163010
381166920
-3M1625010
381166919
-5M166010
381166918
-4M1625010
381166917
-8M163010
381166925
-3M1625010
Conector macho para montaje frontal
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16 posicionable2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16 posicionable601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9 posicionable2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9 posicionable601
Conector macho para montaje trasero
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Conector hembra para montaje frontal
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16 posicionable2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16 posicionable601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9 posicionable2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9 posicionable601
Conector hembra para montaje trasero
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601

Beneficios

  • La codificación mecánica de la cara del conector evita una conexión incorrecta con otros conectores.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
  • Solución de conexión fácil para dispositivos personalizados
  • Con rosca M16 para atornillar fácilmente en una carcasa con orificio roscado (incluye contratuerca para orificios pasantes sin rosca).
  • El material TPE es resistente a la gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV.

Ámbito de uso

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Para conectar dispositivos a armarios de control o al chasis de máquinas.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Características de producto

  • Con tuerca de sujeción M12, M16 o PG9
  • Modelos para instalación fija: cubierta exterior de vinilo de PVC de combustión lenta conforme a IEC 332.1, aislante del conductor de vinilo de PVC acreditado por UL/CSA
  • Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
  • Libre de PWIS
  • Disponibles versiones para montaje trasero en pared con la tuerca correspondiente

Norm references / Approvals

  • Número de archivo de UL: E249137

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • macho/hembra
    de -25 ºC a +85 ºC

Codificación

  • A-standard

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.