EPIC® SENSOR M12

Conector M12 de montaje en campo

Conectores de montaje en campo M12 con conexión por tornillo o fast-connect para la conexión de sensores y actuadores con cable cortados a medida

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosTipo de conexiónCross-section in mm²Cable diameter in mmTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

macho, recto
22260132
AB-C4-M12MS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260134
AB-C4-M12MS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
macho, recto, apantallado
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SH5atornillado0.25 - 0.756 - 8601
22260825
AB-C8-M12MS-PG9-SH8atornillado0.25 - 0.756 - 8301
macho, acodado, apantallado
22262108
AB-C5-M12MA-PG7-SH5atornillado0.25 - 0.754 - 6601
hembra, recto
22260131
AB-C4-M12FS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260133
AB-C4-M12FS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
hembra, recto, apantallado
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SH5atornillado0.25 - 0.756 - 8601
22260645
AB-C8-M12FS-PG98atornillado0.25 - 0.756 - 8301
22260826
AB-C8-M12FS-PG9-SH8atornillado0.25 - 0.756 - 8301
Hembra acodado, apantallado
22262109
AB-C5-M12FA-PG7-SH5atornillado0.25 - 0.754 - 6601

Beneficios

  • Para la creación de diferentes longitudes de cable conectorizadas
  • No es necesaria una herramienta especial para la conectorización
  • Confección sencilla in situ mediante técnica de conexión rápida IDC
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Características de producto

  • Versiones de 4 y 5 polos
  • Versiones apantallada y sin apantallar
  • Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)
  • Libre de PWIS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: CuSnZn

Grado de protección:

  • IP 65/IP 67 (IDC)
    IP 67 (tornillo)

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/Hembra:
    -25°C a +80°C (IDC)
    -40°C a +85°C (tornillo)

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
  • 2 A (8-pin)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.