UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 macho recto Y en 2 cables con conector M12 hembra

Cable sensor/actuador, con conector Y de 3 pines, conector macho en Y a 2 conectores hembra M12, apto para cadenas portacables

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)LEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

M12Y sobre 2x M12
Hembra recto
22260501
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B30,3No2501
22260502
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B30,6No2501
22260503
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B31No2501
22260504
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B32No2501
Hembra acodada
22260505
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B30,3No2501
22260506
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B30,6No2501
22260507
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B31No2501
22260508
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B32No2501
Hembra acodada con LED
22260509
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B30,32 LEDs241
22260510
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B30,62 LEDs241
22260511
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B312 LEDs241
22260512
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B322 LEDs241

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • M12 macho Y 4 pines en dos cables con conector M8 hembra (3 pines)
  • Conector M12Y de 4 pines sobre
    2x hembras M12 (4 pines), pin 2+4 punteado
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
    M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
  • Coloración de conductores: marrón, azul y negro
  • Cubierta: PUR libre de halógenos, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos