UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12
M12 macho recto Y en 2 cables con conector M12 hembra
Cable sensor/actuador, con conector Y de 3 pines, conector macho en Y a 2 conectores hembra M12, apto para cadenas portacables
Beneficios
- Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
Características de producto
- M12 macho Y 4 pines en dos cables con conector M8 hembra (3 pines)
- Conector M12Y de 4 pines sobre
2x hembras M12 (4 pines), pin 2+4 punteado - Incluye portaetiquetas
- Libre de PWIS
- Apto para uso en cadenas portacables
Composición de producto
- M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
M12Y-M12: 3 x 0,34 mm² - Coloración de conductores: marrón, azul y negro
- Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección:
- IP65/IP67/IP68
Temperatura ambiente (en uso)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Instalación fija: -40°C hasta +80°C
Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C
Codificación
- A-standard
Corriente nominal en A
- 4 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos