UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Conector M12 macho recto Y en dos cables con conector M8 hembra

Cable sensor/actuador, con conector Y de 3 pines, conector macho en Y a 2 conectores hembra M8, codificación A, PUR LSZH, apto para cadenas portacables

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)LEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

M12Y sobre 2x M8
Hembra recto
22260514
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS30,3No601
22260515
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS30,6No601
22260516
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS31No601
22260517
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS32No601
Hembra acodada
22260518
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA30,3No601
22260519
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA30,6No601
22260520
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA31No601
22260521
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA32No601
Hembra acodada con LED
22260522
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L30,32 LEDs241
22260523
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L30,62 LEDs241
22260524
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L312 LEDs241
22260525
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L322 LEDs241

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • Conector M12Y de 4 pines sobre
    2x hembras M12 (4 pines), pin 2+4 punteado
  • M12 macho Y 4 pines en dos cables con conector M8 hembra (3 pines)
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

  • M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²
    M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²
  • Coloración de conductores: marrón, azul y negro
  • Cubierta: PUR libre de halógenos, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos