Cable conexión válvulas UNITRONIC® SENSOR M12

Conector válvula en conector M12 macho recto

Cable de conexión sensor/actuador, conector de válvula a macho M12, PUR libre de halógenos, 3 pines, con LED, tipo A, B y C, IP65/IP67

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)LEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector recto a conector de válvula tipo A (18 mm)
22260550
AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S30,31 LED241
22260551
AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S30,61 LED241
22260552
AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S311 LED241
22260553
AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S321 LED241
Conector recto de válvula de tipo A (18 mm) para interruptor de presión
22260573
AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L50,32 LEDs241
22260572
AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L50,62 LEDs241
22260571
AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L512 LEDs241
22260570
AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L522 LEDs241
Conector recto a conector de válvula tipo B (10 mm)
22260558
AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S30,31 LED241
22260559
AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S30,61 LED241
22260560
AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S311 LED241
22260561
AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S321 LED241
Conector recto a conector de válvula tipo BI (11 mm)
22260554
AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S30,31 LED241
22260555
AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S30,61 LED241
22260556
AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S311 LED241
22260557
AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S321 LED241
Conector recto a conector de válvula tipo C (8 mm)
22260566
AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S30,31 LED241
22260567
AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S30,61 LED241
22260568
AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S311 LED241
22260569
AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S321 LED241
Conector recto a conector de válvula tipo CI (9,4 mm)
22260562
AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S30,31 LED241
22260563
AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S30,61 LED241
22260564
AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S311 LED241
22260565
AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S321 LED241

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Con circuito protector (diodo Z), puesta a tierra (PE) puenteada (excepto tipo AD)
  • Con indicador de estado LED (amarillo)
    con visualización de estado del interruptor (2 LED, rojo/verde)
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • 3 or 5 x 0.5 mm²
  • Identificación de conductores: Negros con números blancos + verde/amarillo
  • Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
  • Diámetro exterior:
    4.5 mm (3 pines)
    5.3 mm (5 pines)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Conector válvula -20°C hasta +85°C
    Macho/hembra -25°C hasta +90°C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C
    Uso flexible -20°C a +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.