e-Shop

Conectores válvulas UNITRONIC® SENSOR

Conector de válvula en extremo libre

Cable de conexión sensor/actuador, conector para válvulas a extremo libre, PUR libre de halógenos, 3 pines, con LED, tipo A, B y C, IP65/IP67

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

Referencia DenominaciónNúmero de polosLongitud en mLEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector de válvula tipo A (18 mm)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S321 LED241
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S351 LED241
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S3101 LED241
Conector de válvula de tipo A (18 mm) para pesostatos
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L522 LEDs241
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L552 LEDs241
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L5102 LEDs241
Conector de válvula tipo B (10 mm)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S321 LED241
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S351 LED241
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S3101 LED241
Conector de válvula tipo BI (11 mm)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S321 LED241
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S351 LED241
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S3101 LED241
Conector de válvula tipo C (8 mm)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S321 LED241
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S351 LED241
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S3101 LED241
Conector de válvula tipo CI (9,4 mm)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S321 LED241
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S351 LED241
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S3101 LED241

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Con circuito protector (diodo Z), puesta a tierra (PE) puenteada (excepto tipo AD)
  • Con indicador de estado LED (amarillo)
    con visualización de estado del interruptor (2 LED, rojo/verde)
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • 3 or 5 x 0.5 mm²
  • Identificación de conductores: Negros con números blancos + verde/amarillo
  • Cubierta: PUR libre de halógenos, negro
  • Diámetro exterior:
    4.5 mm (3 pines)
    5.3 mm (5 pines)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ag

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Conector de válvula de -20 °C a +85 °C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C
    Uso flexible -20°C a +80°C

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.