UNITRONIC® BUS PB M12
Cable PROFIBUS: conector M12 a extremo libre
Robust, pre-assembled PROFIBUS M12 (B-coded) cable with PUR (halogen-free) outer sheath for flexible use (drag chain). Shielded version.
Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta
Beneficios
- Eficiente, para instalaciones PROFIBUS
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
Características de producto
- Cable PROFIBUS de dos conductores, apantallado
- Conector M12, codificación B con sistema de conexión rápida
- Apto para uso en cadenas portacables
- Incluye portaetiquetas
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Composición de producto
- Sección: 0,25 mm²
- Color del conductor rojo, verde
- Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
- Diámetro exterior: 7.8 mm
- Versión apantallada
- El apantallado se realiza sobre el nudo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección:
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Instalación fija: -40°C a +80°C
Flexión: -30°C a +80°C
Cadenas portacables ≤ 70 °C
Codificación
- B - inverso
Corriente nominal en A
- 4 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
