UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Cable PROFIBUS: conector macho M12 a conector hembra M12

Robusto, cable PROFIBUS M12 (codificación B) listo para usar, con cubierta PUR (libre de halógenos), para uso flexible (cadenas portacables). Versión apantallada.

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónCadenas portacables

PROFIBUS

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Número de polosDiseñoTensión nominalUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
22260955
AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS0,22recto - recto2501
22260773
AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS0,32recto - recto2501
22260774
AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS12recto - recto2501
22260775
AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS22recto - recto2501
22260869
AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS32recto - recto2501
22260776
AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS52recto - recto2501
22260777
AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS102recto - recto2501
22260907
AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS152recto - recto2501
22260908
AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS202recto - recto2501
22260079
AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA52acodado - acodado2501
22260904
AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA102acodado - acodado2501
22260905
AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA152acodado - acodado2501

Beneficios

  • Eficiente, para instalaciones PROFIBUS
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Cable PROFIBUS de dos conductores, apantallado
  • Conector M12, codificación B con sistema de conexión rápida
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto

  • Sección: 0,25 mm²
  • Color del conductor rojo, verde
  • Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
  • Diámetro exterior: 7.8 mm
  • Versión apantallada
  • El apantallado se realiza sobre el nudo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C
    Flexión: -30°C a +80°C
    Cadenas portacables ≤ 70 °C

Codificación

  • B - inverso

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.