UNITRONIC® BUS CAN M12
Cable DeviceNet/CANopen: conector M12 a extremo libre
Cable DeviceNet preconfeccionado, con conectores M12 (codificación A), cubierta exterior PUR (sin halógenos) para un uso flexible (cadena portacables). Versión apantallada
Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta
Beneficios
- Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
- Diseño industrial resistente con una precisión excelente conforme a ISO 6789 / EN 26789
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
Características de producto
- Cable DeviceNet/CANopen de 5 conductores, apantallado
- Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
- Apto para uso en cadenas portacables
- Incluye portaetiquetas
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Composición de producto
- Señal: 2 x 0.25 mm²; Alimentación: 2 x 0.34 mm²; hilo de drenaje: 1 x 0.34 mm²
- Colores de conductor: rojo-negro, azul-blanco
- Cubierta exterior: PUR libre de halógenos, violeta
- Diámetro exterior: 6.7 mm
- Versión apantallada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Material
- Contacto: CuSn
Superficie de contacto: Ni/Au
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección:
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso)
- Plug/socket -25°C to +90°C
- Fixed installation -40°C to +80°C
Flexing -20°C to +70°C
Codificación
- A-standard
Corriente nominal en A
- 4 A
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
