EPIC® POWER M12 60V

Conectores M12 POWER para montaje en campo

Conector de alimentación M12 de montaje en campo, macho/hembra, recto/acodado, para conductores de sección de 0,75-1,5 mm²

Conector de alta potencia CC- 60 VCC / 12 A

Componentes complementarios de automatización de LappAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobusto

cRUus

Referencia DenominaciónDiseñoNúmero de polosCable diameter in mmTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® POWER M12 60V
macho
22262010
AB-C4-M12MST-PG11recto48 - 10601
22262012
AB-C4-M12MAT-PG11acodado48 - 10601
Hembra
22262011
AB-C4-M12FST-PG11recto48 - 10601
22262013
AB-C4-M12FAT-PG11acodado48 - 10601

Beneficios

  • El diseño compacto y estandarizado M12 permite ahorros de coste y espacio.
  • Conexión a prueba de fallos a través de la codificación M12 T en el frontal del conector
  • Baja caída de tensión
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
  • Construcción de herramientas
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.

Características de producto

  • Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
  • Conexión de tornillo a presión para diferentes conductores trenzados

Norm references / Approvals

  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • 4 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Contactos revestidos con oro de alta calidad
  • Para contactos atornillados: 0.75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)
  • Tuerca moleteada: zinc fundido a presión, niquelado
    Manija: PA

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

Codificación

  • T - Power

Corriente nominal en A

  • 12 A

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.