e-Shop

Conector empotrable EPIC® POWER M12 60V

Conector M12 POWER para montaje frontal en panel

Conector M12 Power para montaje frontal en panel, 60V, 12A, codificación T, con conexión atornillada o a conductores de PVC: 0,2m

Conector de alta potencia CC- 60 VCC / 12 A

Componentes complementarios de automatización de LappResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

cRUus

Referencia DenominaciónDiseñoNúmero de polosTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conectores empotrables EPIC® POWER M12 60V, macho
Conexión roscada
22262014
AB-C4-M12MST-M20-PORosca M204601
Con cables unipolares de PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2Rosca M164601
Conectores empotrables EPIC® POWER M12 60V, hembra
Conexión roscada
22262015
AB-C4-M12FST-M20-PORosca M204601
Con cables unipolares de PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2Rosca M164601

Beneficios

  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta
  • El diseño compacto y estandarizado M12 permite ahorros de coste y espacio.
  • Baja caída de tensión
  • Conexión a prueba de fallos a través de la codificación M12 T en el frontal del conector

Ámbito de uso

  • Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
  • Construcción de herramientas
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.

Características de producto

  • Conector enchufable de bridas M16, montaje frontal con trenzado prefabricado
  • Conector enchufable de montaje M20, montaje frontal con conexión roscada
  • Durabilidad del contacto: > 100

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Hilos trenzados de PVC, l = 0.2 m (4xAWG16)
  • 4 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Contactos revestidos con oro de alta calidad
  • Para contactos atornillados: 0.75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Descripción de clase ETIM 5.0: chasis de conector sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: chasis de conector sensor-actuador

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Au (oro)

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -40°C hasta +85°C

Codificación

  • T - Power

Corriente nominal en A

  • 12 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Contratuercas M16 o M20 no incluidas en la entrega