UNITRONIC® SENSOR HD M12

Cable S/A: diseño higiénico para la industria de la alimentación y bebidas

Cable sensor/actuador de 4 pos. con diseño higiénico para alimentación y bebidas con rosca M12 y acero inoxidable (V4A), alto de grado de protección IP65/IP67/IP68/IP69

  • IP69 para limpieza a alta presión
  • de - 40 °C a + 105 °C

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a la corrosiónCadenas portacablesResistente a temperaturasImpermeable

ECOLABFDA

Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)DiseñoTensión nominal UN(V)PUUnidad base

Precio (base)

macho
22262040
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD42recto2501
22262041
AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD45recto2501
22262060
AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD47,5recto2501
22262042
AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD410recto2501
22262061
AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD415recto2501
Hembra
22262043
AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD42recto2501
22262044
AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD45recto2501
22262062
AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD47,5recto2501
22262045
AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD410recto2501
22262063
AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD415recto2501
22262046
AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD42acodado2501
22262047
AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD45acodado2501
22262064
AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD47,5acodado2501
22262048
AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD410acodado2501
22262065
AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD415acodado2501
22262180
AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD41recto - recto2501
22262181
AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD42recto - recto2501
22262182
AB-C4-M12MS-5,0TPE-M12FS-HD45recto - recto2501
22262183
AB-C4-M12MS-10,0TPE-M12FS-HD410recto - recto2501

Beneficios

  • Diseño higiénico para una limpieza idónea
  • Densidad garantizada con la clase de protección más alta
  • Tuerca de acero inoxidable para asegurar la protección contra la corrosión
  • Colores vivos para detectar rápidamente la contaminación

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Tecnología de refrigeración
  • En áreas de lavado con contacto frecuente con agentes de limpieza

Características de producto

  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Conector M12 4 pines macho/hembra en extremo libre

Normas de referencia / Aprobaciones

  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América

Composición de producto

  • Sección de conductor: 0,34 mm²
  • Código de color 4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Cubierta: TPE libre de halógenos, gris (similar a RAL 7035)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Acero inoxidable (V4A)
    Cuerpo de presión: PP

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67/IP68/IP69

Temperatura ambiente (en uso)

  • Instalación fija: -40°C hasta +105°C
  • Flexión: -25 ºC hasta +105 ºC

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.