EPIC® POWER M23 INSERTS

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Insertos EPIC POWER M23

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CEEAC

No data available for display
Referencia Article descriptionRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

24441170
EPIC POWER M23 3+PE+4 FEMALE-3+PE+420
24441171
EPIC POWER M23 3+PE+4 MALE-3+PE+420
24441168
EPIC POWER M23 5+PE FEMALE-5+PE20
24441169
EPIC POWER M23 5+PE MALE-5+PE20

Beneficios

  • Para montaje con contactos hembra o macho.
  • Los insertos para contactos hembra e insertos para contactos macho se adaptan por igual a las carcasas D6 y F6 y se pueden intercambiar entre ellos (carcasas disponibles por separado).

Ámbito de uso

  • Para montaje de un conector circular EPIC® POWER M23.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® POWER M23.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Número de contactos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)

Material

  • Poliamida PA

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.