HITRONIC® HVN-Mini Cable

Cable mini outdoor diseñado para instalación en sistemas de soplado (conductos)

Mini cable HITRONIC® HVN para tuberías, cable con diámetro exterior reducido, A-DQ(ZN)B2Y, con fibras monomodo o multimodo

Cables móviles en exteriores

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Monomodo E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS29/125 OS2125,830
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS29/125 OS2245,830
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS29/125 OS2485,833
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS29/125 OS2725,833
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS29/125 OS2967,252
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/1259/125 OS2144880

Beneficios

  • Apto para tendido mediante soplado en conductos
  • Dimensiones compactas
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Backbone-Area, aplicaciones FTTH
  • Red de telecomunicaciones
  • Usos WAN
  • Para instalaciones mediante soplado
  • Métodos de tendido: para soplado o tirado en conductos

Características de producto

  • Tubos holgados trenzados con hasta 144 fibras
    (12 tubos holgados con 12 fibras cada uno)
  • Fibras coloreadas y tubos holgados
  • Dimensiones compactas
  • Libre de halógenos, cubierta de baja fricción
  • Resistente a radiación UV

Composición de producto

  • Hasta 12 tubos holgados con gel
  • Elemento central GRP para refuerzo
  • Fibra de vidrio reforzada para descarga de tracción
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
  • Monomodo (single-mode) E9/125 OS2

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)2Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.