HITRONIC® FIRE

Cable de seguridad con tubo holgado central, cubiertas interior y exterior LSZH, con armadura de acero corrugado; sin halógenos

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cable de seguridad con conductor agrupado central, cubierta interior y exterior, cinta de acero corrugado, fibras monomodo o multimodo

  • Resistente al fuego al menos 90 minutos en caso de incendio
  • * Cable ensayado para soportar 180 min.

Ingeniería de plantaOil & GasLibre de halógenosResistente al calorResistencia mecánicaResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM450/125 OM449,6123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM450/125 OM489,6123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM450/125 OM4129,6123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6188
Multimodo G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM350/125 OM349,6123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM350/125 OM389,6123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM350/125 OM3129,6123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6188
Multimodo G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM250/125 OM249,6123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM250/125 OM289,6123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM250/125 OM2129,6123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6188
Multimodo G 62.5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,6123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,6123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,6123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6188
Monomodo E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS29/125 OS249,6123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS29/125 OS289,6123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS29/125 OS2129,6123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6188

Beneficios

  • Asegura que las fibras pueden transmitir datos durante y después del fuego (según IEC 60331-25)
  • Apto para la instalación en túneles subterráneos donde la seguridad contra incendios es crítica
  • Una cubierta adicional protege las fibras para su uso en ambientes adversos
  • La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente

Ámbito de uso

  • En procesos industriales en los que hay presencia de fuego (fundiciones, acerías, etc.)
  • Áreas muy combustibles o propensas a incendios
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - libre de halógenos (IEC 60754-1)
    - no propagador del incendio (IEC 60332-3)
    - baja densidad de humos (IEC 61034-1/2)
    - integridad de circuito (IEC 60331-25); 90 min*
  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos

Composición de producto

  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Armadura de cinta de acero corrugada
  • Cubiertas interiores y exteriores LSZH
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 1500 N
  • Corto plazo: 2.200 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.