HITRONIC® TORSION

Cable «breakout» divisible, estructura especial para el uso con torsión; cubierta exterior de PUR

Cables de fibra óptica para aplicaciones en aerogeneradores con movimiento definido, torsión, disponible con 2, 4, 8 o 12 subcables, fibras monomodo o multimodo

Resistente a la torsión y muy flexible

Componentes complementarios de automatización de Lapp Energía eólica Libre de halógenos Resistencia mecánica Ligero Protección frente a descarga de tracción Resistente a la torsión Resistente a radicación UV

Referencia Denominación Tipo de fibra Número de fibras Diámetro exterior [mm] Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Multimodo G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8,4 54
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8,4 54
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11,6 95
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14,7 122
Multimodo G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8,4 54
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8,4 54
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11,6 95
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14,7 122
Multimodo G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 8,4 54
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 8,4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 11,6 95
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 14,7 122
Monomodo E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8,4 54
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8,4 54
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11,6 95
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14,7 122

Beneficios

  • Diseño especial para soportar la torsión en el sistema de orientación en aerogeneradores.
  • Apropiado para montaje en campo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones fijas, flexibles o con movimientos de torsión en el campo de la construcción de maquinaria y tecnología eólica.
  • Entornos industriales
  • En instalaciones verticales
  • Conexión de partes móviles
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Basado en la norma militar MIL-C-85045
  • Resistente a la torsión y muy flexible
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Conductor macizo de estructura de cable único de 2,5 mm con cubierta LSZH
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Elemento central
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Subcable: 2,5 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-V(ZN)H11Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.