HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Fibra revestida de plástico Simplex con cubierta de PUR para aplicaciones fijas o en movimiento

Cable HITRONIC® POF Simplex, versión con conductor macizo PED y cubierta exterior de PUR, descarga de tracción no metálica; J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Válido para el montaje directo de conectores

Resistente a aceitesLigeroResistente al calorLibre de halógenos

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR980/1000 POF15,525
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR para uso en cadenas portacables
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR980/1000 POF1630

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Tubo holgado: 2.2mm
  • Cable: ver tabla

Tipo de fibra

  • POF - P980/1000

Nombre estándar

  • J-V2Y(ZN)11Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: PMMA
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Radio de curvatura mínimo

  • ≥ 10 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 100 N
  • Corto plazo: 600N

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento:
    de -20 °C a +70 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

Beneficios

  • Transmisión óptica hasta 70m
  • Fácil de manipular
  • Sin interferencias por campos externos
  • Sin problemas de puesta a tierra
  • Válido para el montaje directo de conectores

Ámbito de uso

  • Para transmisión de señal óptica en aplicaciones industriales
  • Conexión de partes móviles
  • Cable versión FD:
    para aplicación flexible (cadenas portacables)

Características de producto

  • Resistente a la hidrólisis, al aceite, los microbios y la abrasión
  • Sin adhesión
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Cable versión FD:
    5.000.000 ciclos de flexión

Composición de producto

  • Fibra óptica de polímero (POF)
  • Cubierta del conductor de PE
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: naranja (RAL 2003)