e-Shop

Herramientas de corte para cables POF

Herramienta de pelado para distintos materiales de cubierta y diámetros de cable para surtido de cables y conectores POF

Accesorios POF, herramientas para la gama de cables y conectores POF, pelacables para distintos materiales aislantes y diámetros de cable, fibra óptica de polímero (980/1000)

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Cutter para fibras POF
29500014
Cutter de POF 2,2/1,0 mm Guillotina
29500015
Cutter de fibras reforzado de POF de 2,2 mm manual
29500016
Cutter de fibras reforzado de POF de 2,2 mm automático
Pelacables POF
29500011
Pelacables de fibras reforzado de POF de 2,2 mm (P980/1000)
29500013
Pelacables de POF PA 2,2 mm
29500012
Pelacables de POF 3,6/6,0mm
Tijeras del elemento de protección de descarga frente a la tracción
29500017
Tijeras del elemento de protección de descarga frente a la tracción
Herramienta de crimpado de POF
29500010
Herramienta de crimpado de POF 2,5/3,0/4,5/4,95 mm

Beneficios

  • Herramientas de corte para el cable POF y la gama de productos conectores

Ámbito de uso

  • Pelacables para distintos diámetros de cable y materiales aislantes

Características de producto

  • Varias herramientas para cortar fibras tipo buffered (2.2mm), desde versión simple hasta versión avanzada con hoja automática
  • 29500011 - herramienta de pelado para
    cubierta del conductor PE 2,2 mm
  • 29500013 - herramienta de pelado para
    cubierta del conductor PA 2,2 mm - 2,3 mm
  • 29500012 - herramienta de pelado para diámetros de cable 3,6 mm y 6,0 mm
  • Herramienta de crimpado adecuada para conectores POF (PCF)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • Descripción de clase ETIM 5.0: pelacables y cortadores para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: pelacables y cortador para fibra de vidrio

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.