Herramientas de pulido y accesorios POF
Discos de pulido para diferentes versiones de conector, hojas de pulido, accesorios
Accesorio para el montaje de fibra POF: discos de pulido para diferentes versiones de conector y hojas de pulido para fibra tipo POF (980/1000)
Beneficios
- Fácil de manipular
- Válido para juegos de montaje para conector de POF
Características de producto
- Accesorios para montaje fibra POF
- Disco de pulido para varios tipos de conectores de POF
- Otras versiones disponibles bajo petición
- Lámina de pulido con distintos tipos de granulado para el tratamiento en superficie de los extremos de las fibras
- Proceso de pulido:
POF - Lámina de pulido 1000 (azul)
Lámina de pulido 5µm (marrón)
Lámina de pulido 1µm (verde)
PCF - Lámina de pulido 5 µm (marrón)
Lámina de pulido 1 µm (verde)
Lámina de pulido 0,3 µm (blanco)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- Descripción de clase ETIM 5.0: pelacables y cortadores para fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 6.0 Class-Description: pelacables y cortador para fibra de vidrio
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.