Conector EPIC® DATA FFC-SC

Conector de datos para fibra óptica, apto para un montaje en campo rápido y sencillo

Conector de datos para fibra óptica, apto para un montaje en campo rápido y sencillo

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

38115835
FFC-SC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115836
FFC-SC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115803
FFC-SC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115804
FFC-SC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115801
FFC-SC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115802
FFC-SC-APC-OS2-2/3-10PCS

Beneficios

  • Conectores SC para montaje en campo con cables de fibra óptica GOF. Vienen preparados de fábrica, probados y listos para su montaje in situ.
  • Sistema FFC (Fibre Fast Connect) para una confección sencilla y rápida, incluso en condiciones de espacio limitado. Ya no son necesarios procesos complejos, herramientas especiales ni un entorno de laboratorio para realizar el montaje
  • Los conectores se pueden confeccionar hasta 3 veces y, por lo tanto, se pueden utilizar de forma flexible

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión de fibra de vidrio enchufable
  • Para uso en áreas de red troncal
  • Para el cableado de edificios y centros de datos
  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Para uso con los accesorios de montaje EPIC® DATA FFC-SC y el kit de iniciación EPIC® DATA FFC-SC

Características de producto

  • Los números de serie en los distintos conectores garantizan una trazabilidad completa
  • Gel de índice de refracción para unos valores ópticos constantes y muy buenos

Norm references / Approvals

  • Frontales de los conectores SC conforme a DIN EN IEC 61754-4

Composición de producto

  • Adecuado para fibras OM3/4 y OS2
  • Se puede montar en fibras de 0,25-0,9 mm o en cables de 2-3 mm
  • En los tipos de rectificado PC, UPC, APC
  • Diámetro de casquillo SC 2,5 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra óptica

Rango de temperaturas

  • Temperatura de funcionamiento: de -25°C a +70°C
  • Almacenamiento: de -25 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.