EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Conector M12 de montaje en campo

Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado puede llevarse a cabo sin ninguna herramienta especial gracias a la conexión de tornillo. Numerosas variantes disponibles.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónImpermeable

No data available for display
No data available for display
Referencia DiseñoNúmero de polosSección transversal del conductor flexible máx. en mm²Diámetro de cable mín. (mm)Diámetro máx. del cable en mmUnidad base

Precio (base)

381166325
Hembra31,548
381166326
Hembra41,548
381166327
Hembra51,548
381166328
Hembra8148
381166338
acodado31,548
381166339
acodado41,548
381166341
acodado51,548
381166343
acodado8148
381166332
-31,548
381166333
-41,548
381166335
-51,548
381166337
-8148
381166318
-31,548
381166319
-41,548
381166320
-51,548
381166321
-8148

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
  • Disponible en diferentes diseños y con diferentes configuraciones de polos.

Ámbito de uso

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Las áreas de aplicación típicas son los sensores y actuadores a nivel de campo.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: CuSnZn

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • Aleación de Cu

Material de superficie de contacto

  • Au (oro)

Codificación

  • A-standard

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.