EPIC® SENSOR M12B Screw termination

Conector M12 de montaje en campo

Una solución profesional para la red PROFIBUS®: el conector de datos M12B de plástico puede montarse in situ con cables de bus de campo sin necesidad de herramientas especiales gracias a la conexión de tornillo. Está disponible en diferentes variantes.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónImpermeable

Referencia DiseñoNúmero de polosSección transversal del conductor flexible máx. en mm²Diámetro de cable mín. (mm)Diámetro máx. del cable en mmUnidad base

Precio (base)

381166330
Hembra51,548
381166342
acodado51,548
381166336
acodado51,548
381166323
macho51,548

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
  • Disponible en diferentes diseños.

Ámbito de uso

  • Para comunicación de bus de campo en redes basadas en PROFIBUS®.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Poliamida PA

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • Aleación de Cu

Material de superficie de contacto

  • Au (oro)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.