EPIC® SENSOR M12A Solder termination
Conector M12 de montaje en campo
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado se lleva a cabo mediante soldadura y, por lo tanto, es resistente a golpes y vibraciones.
Beneficios
- Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
- La conexión soldada es fácil de realizar y crea una conexión resistente a golpes y vibraciones.
- Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.
- Disponible en diferentes diseños.
Ámbito de uso
- Las áreas de aplicación típicas son los sensores y actuadores a nivel de campo.
- Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
Características de producto
- Versiones de 4 y 5 polos
- Versiones apantallada y sin apantallar
- Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)
- Libre de PWIS
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores
Grado de protección:
- IP 67
Temperatura ambiente (en uso)
- -25°C a +85°C
Material del contacto
- latón chapado en otro CuZn / Au
Material de superficie de contacto
- Au (oro)
Codificación
- A-standard
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
