EPIC® H-BE 24 terminación Push-In
Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo
Completamente sin herramientas adicionales. El inserto de conector rectangular con conexión push-in permite una conexión totalmente sin herramientas, en un abrir y cerrar de ojos. Además, la comprobación de la señal se puede realizar sin problemas incluso cuando está instalado. El inserto 24+PE está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0.
- Versión Push-In - tecnología de conexión rápida y fácil sin necesidad de herramientas
- Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
- Inserto multifuncional para aplicaciones versátiles
Beneficios
- Los insertos de la serie EPIC® H-BE se consideran clásicos en la industria y son ideales para su uso con tensiones y corrientes más elevadas.
- En la serie EPIC® H-BE se pueden combinar entre sí los insertos de diferentes tipos de conexión, dentro del mismo tamaño (roscado, crimpado, cage clamp o push-in).
- La conexión push-in permite unos tiempos de conexión más cortos: los cables con terminales punteras pueden introducirse y conectarse sin necesidad de herramientas; para liberar el contacto basta con presionar el botón naranja. Para cables sin punteras debe presionarse el botón naranja, antes de introducirlos o extraerlos, para abrir el cepo.
- El conector hembra redondo para puntas de medición estándar de 2 mm está colocado de tal manera que sigue siendo accesible para la prueba de señal cuando el inserto ya está instalado en la carcasa de montaje.
- De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
- Para la transmisión de señales de control a actuadores.
- Los ámbitos de aplicación típicos son escenarios, iluminación y elevación.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 24 + PE
Tipo de conexión
- Terminación Push-In: 0.14 - 2.5mm²
Longitud de pelado (mm)
- 10
Material
- Poliamida PA
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

