
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- EPIC® H-Q 002 / H-Q 5 / H-Q 7 / H-Q 12 insertos
- EPIC® H-Q 5
EPIC® H-Q 5
Producto descatalogado, disponible producto que lo reemplaza







El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.
- Inserto estándar compacto y potente
- Contacto de crimpado que ahorra espacio
- Made in Europe
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Herramientas adecuadas
- Carcasa adecuada
- Contactos compatibles:


EPIC H-Q 7 BC PE-S
EPIC H-Q 7 BC PE-S
10432700
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 7 BC PE-C
EPIC H-Q 7 BC PE-C
10432710
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.
EPIC H-Q Code 1
EPIC H-Q Code 1
44423387
Los elementos para codificar EPIC® H-Q evitan que se puedan insertar entre sí los mismos conectores, gracias a las diferentes codificaciones que se pueden realizar.

EPIC H-Q 005/0 MC
EPIC H-Q 005/0 MC
381167220
El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.

EPIC H-Q 005/0 FC
EPIC H-Q 005/0 FC
381167219
El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.

EPIC H-Q 5 SC PE-S
EPIC H-Q 5 SC PE-S
10431600
Inserto de conector rectangular compacto de 5 polos, potencia hasta 30 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 5 SC PE-C
EPIC H-Q 5 SC PE-C
10431610
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

EPIC H-Q 7 SC PE-S
EPIC H-Q 7 SC PE-S
10431700
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 7 SC PE-C
EPIC H-Q 7 SC PE-C
10431710
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.

EPIC H-Q 007/0 MC
EPIC H-Q 007/0 MC
381167222
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 007/0 FC
EPIC H-Q 007/0 FC
381167221
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
10431722
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²
EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²
10431721
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²
EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²
10431723
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
10431720
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
10431725
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-QV 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-QV 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
10431724
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-QV 002.2 FAS 4.0-10mm²
EPIC H-QV 002.2 FAS 4.0-10mm²
10431727
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-QV 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-QV 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
10431726
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1
0046110
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, cable de alimentación y control de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU
4150602
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU
4150602
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Conectable con conectores estándar del mercado.
- Contactos de crimpado de alto rendimiento
- Contacto de PE con conexión de tornillos
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 230 V / 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 5 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm²
Material
- PBT poliéster
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.