
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- EPIC® H-Q 002 / H-Q 5 / H-Q 7 / H-Q 12 insertos
- EPIC® H-Q 5
EPIC® H-Q 5
Producto descatalogado, disponible producto que lo reemplaza







El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.
- Inserto estándar compacto y potente
- Contacto de crimpado que ahorra espacio
- Made in Europe
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Herramientas adecuadas
- Carcasa adecuada
- Contactos compatibles:


EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
10431720
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 007/0 FC
EPIC H-Q 007/0 FC
381167221
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 7 BC PE-S
EPIC H-Q 7 BC PE-S
10432700
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 7 BC PE-C
EPIC H-Q 7 BC PE-C
10432710
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.

EPIC H-Q 005/0 MC
EPIC H-Q 005/0 MC
381167220
El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.

EPIC H-Q 005/0 FC
EPIC H-Q 005/0 FC
381167219
El compacto y potente inserto estándar es uno de los favoritos entre los clientes gracias a su contacto de crimpado más económico.

EPIC H-Q 5 SC PE-S
EPIC H-Q 5 SC PE-S
10431600
Inserto de conector rectangular compacto de 5 polos, potencia hasta 30 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 5 SC PE-C
EPIC H-Q 5 SC PE-C
10431610
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

EPIC H-Q 7 SC PE-S
EPIC H-Q 7 SC PE-S
10431700
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 7 SC PE-C
EPIC H-Q 7 SC PE-C
10431710
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.

EPIC H-Q 007/0 MC
EPIC H-Q 007/0 MC
381167222
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 007/0 FC
EPIC H-Q 007/0 FC
381167221
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.

EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
10431722
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²
EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²
10431721
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²
EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²
10431723
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
10431720
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
10431725
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.

EPIC H-A 3 TGB M20 gr
EPIC H-A 3 TGB M20 gr
19429000
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta del conector de cables de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.

EPIC H-A 3 TG M20 gr
EPIC H-A 3 TG M20 gr
19426000
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.

EPIC H-A 3 MAGD
EPIC H-A 3 MAGD
10455110
La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-A 3 MTGH M25
EPIC H-A 3 MTGH M25
19512103
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 AGSV PG11 6.5-12mm
EPIC H-A 3 AGSV PG11 6.5-12mm
10424200
La robusta y compacta carcasa básica consta de una palanca y una entrada de cable y es adecuada para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 AGS M20 U.O.
EPIC H-A 3 AGS M20 U.O.
19515200
La robusta carcasa con una parte inferior abierta y 2 entradas de cable puede utilizarse en sistemas de control o para otras aplicaciones en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 3 AGS BK
EPIC H-A 3 AGS BK
10423100
La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

EPIC STA 6 SS
EPIC STA 6 SS
10486100
Gracias a sus fuertes resortes de contacto, el inserto con conexión roscada resulta una opción segura. Puede utilizarse, por ejemplo, en armarios de distribución.

EPIC H-A 3 TSV PG11 bk 6.5-12mm
EPIC H-A 3 TSV PG11 bk 6.5-12mm
10620600
La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.

EPIC H-A 3 MTS M20
EPIC H-A 3 MTS M20
19512300
La compacta carcasa metálica es idónea para su uso en sistemas de control y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-A 004 MS
EPIC H-A 004 MS
381167225
Este robusto inserto cuenta con una conexión roscada de manejo sencillo y es adecuado, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

EPIC H-A 004 MCC
EPIC H-A 004 MCC
44424057
El inserto conector rectangular con conexión por cepo (resorte) es perfecto para realizar una conexión sin herramientas especiales. Garantiza una conexión a prueba de vibraciones y está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0. El inserto 3+PE encaja en las carcasas EPIC® de la serie H-A 3 y también cuenta con la homologación UL.

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5mm
19426500
La compacta y robusta carcasa metálica es idónea para su uso con un conector rectangular y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

EPIC H-BE 006 FQL
EPIC H-BE 006 FQL
381166834
Completamente sin herramientas adicionales. El inserto de conector rectangular con conexión push-in permite una conexión totalmente sin herramientas, en un abrir y cerrar de ojos. Además, la comprobación de la señal se puede realizar sin problemas incluso cuando está instalado. El inserto 6+PE está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0.

EPIC H-A 3 MEGS
EPIC H-A 3 MEGS
10422506
Carcasa rectangular EPIC®, acodada, con contratuerca, IP68, cinc fundido a presión

EPIC H-A 010 MS
EPIC H-A 010 MS
381167227
El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con una clavija y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión, por ejemplo, en sistemas de control.

EPIC H-BE 016 FQL
EPIC H-BE 016 FQL
381166838
Completamente sin herramientas adicionales. El inserto de conector rectangular con conexión push-in permite una conexión totalmente sin herramientas, en un abrir y cerrar de ojos. Además, la comprobación de la señal se puede realizar sin problemas incluso cuando está instalado. El inserto 16+PE está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0.

EPIC H-A 3 SS
EPIC H-A 3 SS
10420000
El pequeño y robusto inserto es adecuado para conectores de alimentación de corriente y también puede utilizarse, por ejemplo, en la fabricación de máquinas o equipos, o bien en sistemas de control.

EPIC H-A 3 MTGVB M20 3-13.5mm
EPIC H-A 3 MTGVB M20 3-13.5mm
19429500
La carcasa metálica para el alojamiento en conectores rectangulares puede seleccionarse con o sin salida de cable.
Beneficios
- Conectable con conectores estándar del mercado.
- Contactos de crimpado de alto rendimiento
- Contacto de PE con conexión de tornillos
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 230 V / 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 5 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm²
Material
- PBT poliéster
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.