EPIC® H-A 3
Insertos H-A con conexión atornillada y hasta 2,5 mm² de sección transversal
El pequeño y robusto inserto es adecuado para conectores de alimentación de corriente y también puede utilizarse, por ejemplo, en la fabricación de máquinas o equipos, o bien en sistemas de control.
- Inserto de alimentación de tamaño reducido para una o tres fases
- Fácil de montar, debido a la entrada recta del conductor.
Beneficios
- Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean en espacios especialmente reducidos
- Tornillos de fijación para un fácil mantenimiento
- Fácil conexión de cables con una entrada estrecha para los cables en los contactos
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Construcción de aparatos
- Construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 230 V / 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- 1,5 - 4 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 3 + PE
Tipo de conexión
- Conexión roscada: 1,0 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 6
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

