EPIC® H-A 4

Insertos H-A con conexión atornillada y hasta 2,5 mm² de sección transversal

Este robusto inserto cuenta con una conexión roscada de manejo sencillo y es adecuado, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

  • Inserto para aplicación trifásica con conductor neutro
  • Fácil de montar, debido a la entrada recta del conductor.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioVariedad de certificados de aprobación

CEcRUus

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167225
EPIC® H-A 004 MSinserto (macho)1 - 45
381167226
EPIC® H-A 004 FShembra1 - 45

Beneficios

  • Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean en espacios especialmente reducidos
  • Instalación fácil gracias a la conexión atornillada
  • Fácil conexión de cables con una entrada estrecha para los cables en los contactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Construcción de aparatos
  • Construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 230 V / 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • 1,5 - 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 4 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión roscada: 1,0 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 6

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.