EPIC® SENSOR M12A Screw termination

Conector M12 de montaje en campo

Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Gracias a la tecnología de conexión push-in, el montaje de cables con este conector de plástico es más fácil, rápido y requiere menos herramientas que nunca.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalaciónImpermeable

No data available for display
No data available for display
Referencia Unidad base

Precio (base)

381167617

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • La conexión Push-In permite los tiempos de conexión más cortos: antes de insertar o retirar los conductores, solo se debe presionar el desbloqueo o el cierre para abrir el resorte.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.

Ámbito de uso

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Las áreas de aplicación típicas son los sensores y actuadores a nivel de campo.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Características de producto

  • Conexión atornillada o por desplazamiento de aislante (IDC)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: CuSnZn

Grado de protección:

  • IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

  • -25°C a +85°C

Material del contacto

  • Aleación de Cu

Material de superficie de contacto

  • Au (oro)

Codificación

  • A-standard

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.