
NA2XS(F)2Y
Cable de media tensión PE hermético longitudinalmente con conductores de aluminio
Cable de media tensión NA2XS(F)2Y PE, VDE, conforme a VDE 0276-620, con conductores de aluminio, hermético longitudinalmente, para instalación fija
-
3 clases de tensión:
6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV - With aluminium conductor
Ámbito de uso
- Como cable de alimentación y control, en instalación fija para las aplicaciones como las que se muestran a continuación:
- Al aire libre, dentro del agua, en la tierra y en espacios interiores
- En canaletas de cable para redes de distribución industrial y de empresas de suministro energético
- Adecuado también para condiciones de aplicación en las que tras daños mecánicos debe evitarse la entrada de agua longitudinalmente
- Enterrado sin protección subterránea adicional conforme a la norma HD 620/VDE 0276-620 - Parte 10-C (punto 4): profundidad de instalación mínima normal 0,6 m, bajo carreteras 0,8 m como mínimo
Características de producto
- Adecuado para esfuerzo mecánico intenso durante instalación y funcionamiento gracias a la cubierta PE
- Corriente admitida conforme a 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, Tabla 7 (enterrado a temperatura de tierra de +20 °C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) para el enrutamiento subterráneo y Tabla 8 (en el aire a una temperatura del aire de +30 °C conforme a HD 620/VDE 0276-620, Parte 10-C, punto 5) cuando se utiliza en el exterior; pero teniendo siempre en cuenta correcciones/reducciones en la gama de corriente que puedan ser necesarias conforme a VDE 0298-4 y VDE 0298-4 (consúltese también el apéndice del catálogo T12) para instalación en y sobre edificios
Normas de referencia / Aprobaciones
- HD 620/ VDE 0276-620
Composición de producto
- Conductor de aluminio.
- Abreviatura "rm": r = conductor redondo; m = conductor multifilar
- Aislante del conductor: Polietileno reticulado (XLPE)
- Pantalla de conductores de cobre con una o dos espirales conductoras de cobre
- Envoltura de cinta hermética longitudinalmente
- Cubierta exterior: PE negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable de media tensión
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de media tensión
Formación del conductor
- Multifilar
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 15 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
Tensión de prueba
- Dependiente de la tensión nominal: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV
Rango de temperaturas
- Durante el tendido: de -40 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.