ÖLFLEX® WIRE MS 2.2

Con aprobación UL (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: máx. +90°C, UL (AWM): Umáx = 1 kV, cobre estañado trenzado

Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Temperatura del conductor máxima más alta - H07V2-K: +90 °C conforme a EN 50525-2-31
  • Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Resistente a aceites

CECSAHARRUULEACFire

No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/ringm/boxÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4150103
Marrón0.52,7100-4,810
4150101
Negro0.52,7100-4,810
4150102
Azul0.52,7100-4,810
4150114
azul oscuro0.52,7100-4,810
4150114K
azul oscuro0.52,7-30004,810
4150105
Blanco0.52,7100-4,810
4150104
Rojo0.52,7100-4,810
4150144K
blanco/azul0.52,7-30004,810
4150203
Marrón0.752,9100-7,213
4150201
Negro0.752,9100-7,213
4150201K
Negro0.752,9-25007,213
4150206
Gris0.752,9100-7,213
4150202
Azul0.752,9100-7,213
4150214
azul oscuro0.752,9100-7,213
4150205
Blanco0.752,9100-7,213
4150204
Rojo0.752,9100-7,213
4150204K
Rojo0.752,9-25007,213
4150300
verde/amarillo13,1100-9,616
4150303
Marrón13,1100-9,616
4150301
Negro13,1100-9,616
4150301K
Negro13,1-20009,616
4150302
Azul13,1100-9,616
4150302K
Azul13,1-20009,616
4150314
azul oscuro13,1100-9,616
4150309
naranja13,1100-9,616
4150305
Blanco13,1100-9,616
4150304
Rojo13,1100-9,616
4150304K
Rojo13,1-20009,616
4150326
Azul/blanco13,1100-9,616
4150344
blanco/azul13,1100-9,616
4150400
verde/amarillo1.53,4100-14,422
4150400K
verde/amarillo1.53,4-150014,422
4150403
Marrón1.53,4100-14,422
4150401
Negro1.53,4100-14,422
4150401K
Negro1.53,4-150014,422
4150406
Gris1.53,4100-14,422
4150402
Azul1.53,4100-14,422
4150402K
Azul1.53,4-150014,422
4150414
azul oscuro1.53,4100-14,422
4150409
naranja1.53,4100-14,422
4150410
amarillo1.53,4100-14,422
4150405
Blanco1.53,4100-14,422
4150404
Rojo1.53,4100-14,422
4150426
Azul/blanco1.53,4100-14,422
4150444
blanco/azul1.53,4100-14,422
4150500
verde/amarillo2.54100-2437
4150500K
verde/amarillo2.54-9002437
4150503
Marrón2.54100-2437
4150501
Negro2.54100-2437
4150501K
Negro2.54-9002437
4150506
Gris2.54100-2437
4150502
Azul2.54100-2437
4150502K
Azul2.54-9002437
4150514
azul oscuro2.54100-2437
4150509
naranja2.54100-2437
4150505
Blanco2.54100-2437
4150504
Rojo2.54100-2437
4150600
verde/amarillo44,6100-38,449
4150603
Marrón44,6100-38,449
4150603K
Marrón44,6-60038,449
4150601
Negro44,6100-38,449
4150601K
Negro44,6-60038,449
4150606
Gris44,6100-38,449
4150602
Azul44,6100-38,449
4150602K
Azul44,6-60038,449
4150614
azul oscuro44,6100-38,449
4150610
amarillo44,6100-38,449
4150605
Blanco44,6100-38,449
4150604
Rojo44,6100-38,449
4150604K
Rojo44,6-60038,449
4150700
verde/amarillo65,1100-57,671
4150701
Negro65,1100-57,671
4150706
Gris65,1100-57,671
4150702
Azul65,1100-57,671
4150705
Blanco65,1100-57,671
4150704
Rojo65,1100-57,671
4150800
verde/amarillo106,8100-96120
4150801
Negro106,8100-96120
4150802
Azul106,8100-96120
4150804
Rojo106,8100-96120
4150900
verde/amarillo169100-153,6185
4150901
Negro169100-153,6185
4150902
Azul169100-153,6185
4150904
Rojo169100-153,6185
4151000
verde/amarillo2510,2100-240260
4151001
Negro2510,2100-240260
4151100
verde/amarillo3511,7--336360
4151101
Negro3511,7--336360
4151201
Negro5013,9--480535
4151301
Negro7016--672735
4151401
Negro9518,2--912930
4151501
Negro120.019,8--11521160

Beneficios

  • Para uso en los mercados globales más importantes
  • Reducción en la gestión de documentación técnica
  • Almacenamiento más sencillo; incrementa la eficiencia en costes del proceso de producción
  • Utilizar punteras terminales aisladas XL

Ámbito de uso

  • Cableado de fábrica
  • Cableado en campo
  • Cableado interior de dispositivos y armarios
  • Tendido protegido en luminarias
  • Los cables unipolares con aislamiento verde ≥ 4 AWG pueden utilizarse como conductor protector (EGC/Equipment Earthing Conductor) en bandejas según NFPA 70 (NEC)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
  • Resistente a aceites

Norm references / Approvals

  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
  • Certificaciones: <HAR> H07V2-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilo 10269 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634), (UL) MTW (por UL, conforme al estándar de UL 1063, U.I. Lapp GmbH, número de dossier (UL) MTW: E198296), CSA TEW (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 127, CSA clase 5835-01)

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de base de PVC especial.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +90 °C; UL (AWM): hasta +105 °C;
  • UL (MTW): hasta +90 °C; CSA (TEW): hasta +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.
  • Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.