Punteras aisladas XL
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo
Beneficios
- Las punteras especialmente fabricadas con aislante y entrada en forma de embudo facilitan sucolocación en el cable de manera significativa
Ámbito de uso
- Puntera compatibles con cables unipolares multiestándar UL(MTW)-CSA-HAR
- Los cables unipolares Multi-Standard requieren punteras especiales para las secciones abajo indicadas debido a sus certificaciones para múltiples mercados.
- El conductor está conectado permanentemente con el anillo de sujeción mediante crimpado
Normas de referencia / Aprobaciones
- Todos las punteras terminales DIN conforme a DIN 46228, Parte 4
Aviso
- Para 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² y 10 mm² se pueden utilizar las punteras estándar AHI, ya que el espesor del aislamiento de los cables multiestándar solo difiere mínimamente.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
-
Info
- Libre de halógenos y siliconas
-
Material
- Puntera de cobre estañado electrolítico
- Aislamiento de poliamida de polipropileno
-
Rango de temperaturas
- Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C
-
- Punteras disponibles en longitudes de 8 y 10 mm, según el uso
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.