e-Shop

Punteras aisladas TWIN

Manguito terminal noble, manguitos terminales aislados para conductores de 2 cordones, sin halógenos

Ahora con homologación UL

Libre de halógenos

CULUS

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULColorl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mmd3 mms2 mmInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61801999
AHI-TWIN2 x 0.5blanco1581,50,152,34,50,25PEW 12.090-6500
61802000
AHI-TWIN2 x 0.75gris1581,80,152,65,10,25PEW 12.090-6500
61802010
AHI-TWIN2 x 1rojo1582,050,1535,10,3PEW 12.090-6500
61802020
AHI-TWIN2 x 1.5negro1682,30,153,56,40,3PEW 12.090-6500
61802030
AHI-TWIN2 x 2.5azul18,5102,90,247,50,3PEW 12.090-6500
61802032
AHI-TWIN2 x 4gris23123,80,24,98,60,3PEW 12.090-6100
61802033
AHI-TWIN2 x 6amarillo25144,60,25,89,60,4PEW 12.097100
61802034
AHI-TWIN2 x 10rojo26146,50,2712,60,4PEW 12.097100
61802035
AHI-TWIN2 x 16azul30148,20,29,618,40,4PEW 12.09750

Beneficios

  • La forma única del anillo de poliamida permite la sujeción simultánea de dos conductores trenzados
  • El crimpado correcto de dos conductores en una puntera TWIN, proporciona una conexión mecánica y eléctrica adecuada

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E507990, ver tabla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Info

  • Libre de halógenos

Material

  • Cobre/polipropileno
  • Superficie: estañado

Rango de temperaturas

  • Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C

  • Tamaños y colores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.